Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
N.º de referencia: 10 22 600 0004
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Contactos: 48
Base montaje tipo pasamuros, Capota portante, Tapa de capota portante
Tamaño: Han-Yellock® 60
Entrada superior
1x M32
Rango de sujeción: 13 ... 25 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 22 600 0004
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base
    Base montaje tipo pasamuros
    Capota portante
    Tapa de capota portante
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tamaño Han-Yellock® 60
  • Número de contactos 48
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Rango de sujeción 13 ... 25 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 769 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189836
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection