Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Артикул: 11 13 300 0302
Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)
Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
Размер: Han-Yellock® 30
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Пассивированный
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 11 13 300 0302
Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Информация о компоненте
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Field of application Hoods/housings for outdoor applications
  • Pack contents incl. 4 panel fastener
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Passivated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 128 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110496
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare