Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Zubehör
13
Ersatzteil
1
Parça numarası: 11 12 300 1600
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk
Boyut: Han-Yellock® 30
Buton
Poliamid (PA), Paslanmaz Çelik
Açılı giriş
1x M20
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7021 (siyah gri)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 11 12 300 1600
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
13
Spare Part
1
Ürün detayları
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Yellock®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Burkolat
Verzió
  • Méret Han-Yellock® 30
  • Verzió Könyökös kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M20
  • Rögzítés típusa Nyomógomb
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak ipari alkalmazásokhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Nyitó/záró hőmérséklet -10 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7021 (feketésszürke)
  • Anyag (Rögzítés)
    Poliamid (PA)
    Rozsdamentes acél
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok İçermez
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 124 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140110083
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın