Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 10 22 003 0003
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Terminación Han-Quick Lock®
Contactos: 5
Capota, Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: Han-Yellock® 10
Entrada superior
1x M20
Rango de sujeción: 6 ... 12 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 22 003 0003
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
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
  • Category Connector sets
  • Series Han-Yellock®
  • Type of hood/housing
    Hood
    Bulkhead mounted housing
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Size Han-Yellock® 10
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
Technical characteristics
  • Clamping range 6 ... 12 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 298.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189744
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN