Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 36 003 5401
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación, Con junta
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65 Con prensaestopa
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 36 003 5401
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Ex
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása
    lengő csatlakozóházakhoz
    Rögzítőhuzallal
    Tömítéssel
Verzió
  • Méret 3 A
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Részletek beszerelt anya betéthez
  • Részletek FIGYELEM! Kizárólag Han® Ex lengő és rögzített oldali csatlakozóházakkal használható!
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +40 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 Tömszelencével
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 5015 (égszínkék)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Acél
  • Felület (rögzítés) Horganyzott
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Tamaño del embalaje 10
  • Nettó tömeg 29 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140054738
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos