Details
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technical characteristics
Conductor cross-section (mm²)
185 mm²
Rated current
≤ 400 A
Contact resistance
≤ 0,3 mΩ
Stripping length
22,5 mm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Vibration resistance
Kategorie 2 nach IEC 61373
Shock resistance
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
94,13 g
Country of origin
Deutschland
European customs tariff number
85359000
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder