Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Артикул: 09 11 000 6677
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Номинальный ток: ≤400 A
Розетка
Медный сплав
Посеребренные
Поперечное сечение проводника: 150 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 000 6677
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 400
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
  • Detalles La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
  • Sección de conductor 150 mm²
  • Corriente nominal ≤ 400 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22,5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Packaging size 1
  • País de origen Alemania
  • European customs tariff number 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare