Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Артикул: 09 11 200 6125
Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU
Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Номинальный ток: ≤100 A
Вилка
Медный сплав
HMC позолоченный
Поперечное сечение проводника: 25 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 200 6125
Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Информация о компоненте
Identificazione
  • Categoria Kontakter
  • Serie TC 100
  • Tipo di contatto Crimpkontakt
Versione
  • Collegamento Crimpterminering
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Processo produttivo Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Sezione conduttori 25 mm²
  • Corrente d'esercizio ≤ 100 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 19 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) HMC forgyldt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 18,424 g
  • Paese di origine Tyskland
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140188259
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare