Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 93 000 7226 XL
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Manguito de goma
Blanco
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 000 7226 XL
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de accesorio Manguito de goma
Características técnicas
  • Diámetro de cable 12,9 ... 14,6 mm
Propiedades del material
  • Color (junta) Blanco
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4,117 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140191600
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje