Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9254 002
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistencia al calor
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9254 002
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
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
    케이블 유형
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 Cableado de sistema
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 요소 Conjuntos de cable
  • 사양 Premontado por ambos lados
  • 커넥터 1
    Hembra Acodado
    Negro
  • 커넥터 2
    Hembra Acodado
    Rojo
  • 케이블 유형 Cable de cobre (redondo)
  • 케이블 설명
    Retardante de llama
    Resistencia al calor
버전
  • 케이블 길이 0,2 m
  • 코어 개수 1
  • 코어 구조 50 mm²
  • 상세설명
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 200 A
  • 정격 전압 1.500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 2
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 제한 온도
    -40 ... +120 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 케이블 직경 13,7 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) XLPE
  • 컬러 (케이블) Negro
상세명세 및 승인
  • 사양
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Rumanía
  • 유럽 관세 번호 85446010
  • GTIN 5713140796188
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar