Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 93 000 9962
Han® S 120 SL black
Han® S 120 SL black

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verriegelungsbügel
Längsbügel
Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 93 000 9962
Han® S 120 SL black
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of accessory Locking levers
Version
  • Locking type Single locking lever
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) RAL 9005 (jet black)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 3.55 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190887
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen