Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 93 000 8171
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Screw-in contact
Male M6, With Tuflok® protection
Rated current: ≤120 A
Copper alloy
Silver plated
Notes
Comparar
Part Number: 09 93 000 8171
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of contact Screw-in contact
  • Description of the contact Male M6 With Tuflok® protection
Version
  • Termination method Screw termination
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 120 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 22.88 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140188730
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar