Spécification
Предварительно собран с обеих сторон
Connecteur 1
Розетка Угловой
Черный
Connecteur 2
Розетка Угловой
Красный
Type de câble
Медный кабель (круглый)
Description du câble
Маслостойкий
Высокая стойкость к воздействию топлива
Стойкость к воздействию озона
Устойчивость к атмосферным воздействиям
Version
Longueur de câble
0,5 m
Nombre de fils
1
Structure du conducteur
25 mm²
Détails
Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Données techniques
Intensité nominale
129 A
Tension nominale
1.500 V
Tension de claquage
8 kV
Degré de pollution
2
Résistance d'isolement
>108 Ω
Limite de température
-50 ... +120 °C unmoved
-40 ... +90 °C moved
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP40 присоединенное состояние
IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)