Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
6
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Part Number: 09 15 004 3013 XL
вилка, под штыри
вилка, под штыри

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Macho
Contatos: 4 + blindagem
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corrente Nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 15 004 3013 XL
вилка, под штыри
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
6
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Quintax®
  • Descrição do contato para contatos de crimpagem Han D®
Versão
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 4
  • outros contatos + blindagem
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência do contato, blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (blindagem) Zinco fundido, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 400
  • Peso líquido 27,04 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140187849
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare