Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 C30 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 C30 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 3 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 660 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334717
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați