Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Kontakte
18
Steckpartner
5
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
Objednací číslo: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Han Q4/2 M-c without screws

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Velikost: Han-Compact®
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Signál
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Kontakte
18
Steckpartner
5
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
  • Specification Without screws
  • Features Finger safe contacts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 40 A
  • Rated voltage conductor-earth (Power) 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor (Power) 690 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Rated voltage acc. to UL (signal) 250 V
  • Rated voltage acc. to UL (Power) 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA (signal) 250 V
  • Rated voltage acc. to CSA (Power) 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 19 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte