Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 780 1010 0
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 10m
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Salida de potencia de corriente continua
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 780 1010 0
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Prvek Napájení
  • Specifikace Výkonový DC výstup
  • Konektor 1 Han® Q 4/0 Male
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Kabel TC-ER
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 2× 2,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Typ proudu DC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276468
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instructions
Assembly instructions