Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
14
Accessories
4
Objednací číslo: 09 35 232 0401
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connectors
Connector sets
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Silver plated
PushPull
Clamping range: 4 ... 11 mm
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 35 232 0401
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
14
Accessories
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power
  • Prvek Connector sets
  • Vlastnosti Intuitive locking mechanism
Verze
  • Způsob připojení Han-Quick Lock® termination
  • Stínění Unshielded
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení incl. metal housing and female insert
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.5 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 12
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Upínací rozsah 4 ... 11 mm
  • Odolnost proti vibracím 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastic
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Nickel plated
  • Materiál (O-kroužek) NBR
  • Materiál (těsnění kabelu) TPE
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 31 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140054271
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte