Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
30
N.º de referencia: 09 35 012 0312
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Han PushPull PFT metal circular HIFF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
para calado circular de panel
PushPull
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 012 0312
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
30
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása kör-keresztmetszetű panelkivágásokhoz
Verzió
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 49 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140053922
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar