Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
29
Accessories
2
Objednací číslo: 39 50 000 0320
Han-Port single frame, plastic
Han-Port single frame, plastic

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámečky
Jednoduché, Plastové provedení, černý PBT, Plastový kryt, ABS, stříbrná metalíza
Termoplast
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 39 50 000 0320
Han-Port single frame, plastic
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
29
Accessories
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Frames
  • Specification
    Single
    Plastic version, PBT black
    Plastic cover, ABS metallic silver
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Storage temperature -25 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NITW2.E472460
    CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140154810
  • eCl@ss 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte