Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Numer Katalogowy: 09 35 225 0403
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌1.75 A
Kontakty: 8
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
PushPull
Górne wyprowadzenie kabla
Zakres zaciskania: 6.5 ... 9.5 mm
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 35 225 0403
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation RJ45
  • Element Konnektorsæt
  • Funktioner
    Intuitiv låsemekanisme
    Samling i felten uden værktøj
    Velegnet til alle PoE-versioner
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Version Indføring fra oven
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold inkl. chassis-/sokkel-hus og male indsats
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    0,1 ... 0,32 mm² Flertrådet
    0,1 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledertværsnit [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådet
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 1,6 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,75 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6 Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Spændeområde 6,5 ... 9,5 mm
Materialeegenskaber
  • Overflade (kontakter)
    Au over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (kabeltætning) TPE
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Stik opbygning
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 37,78 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054059
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare