Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
5
Combinables
8
Accessories
8
Artikelnummer: 09 35 231 0332
Han PP Power PFT M25 crimp
Han PP Power PFT M25 crimp

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wanddurchführungsset runder Montageausschnitt
Crimpanschluss
Bemessungsstrom: ‌16 A
Kontakte: 5
versilbert
PushPull
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 35 231 0332
Han PP Power PFT M25 crimp
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
5
Combinables
8
Accessories
8
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Panel feed trough set
  • Specification Circular panel cut out
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    incl. bulkhead mounted housing and male insert
    Without contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.25 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Grey
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17.74 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054172
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen