Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
8
Parça numarası: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Panel geçiş seti Yuvarlak panel kesimi
Han-Quick Lock® sonlandırma
Nominal akım: ‌16 A
Kontaklar: 5
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
PushPull
Malzeme: Çinko döküm
Nikel kaplı
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
8
Ürün detayları
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power
  • 요소 패널 관통형 세트
  • 사양 원형 패널 절단
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 터미네이션 방법 Han-Quick Lock® 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용 벌크헤드 마운팅 하우징 및 수형 인서트 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.25 ... 1.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • 전선 외부 직경 ≤3.8 mm
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 도체-접지 400 V
  • 정격전압 도체-도체 690 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 2
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 59.56 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054332
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın