myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
6
Frames
17
Dane niedostępne
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
Han-Modular® det modulära kontaktdonet
...
Module
Andra modulinsatser
09 14 001 2632
Numer Katalogowy: 09 14 001 2632
Han PE-module male axial 10-25qmm
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Moduł Han
®
PE
Moduł pojedynczy
Osiowe przyłącznie śrubowe
Męski
Kontakty: 1
Przekrój przewodu: 10 ... 25 mm²
Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 001 2632
Han PE-module male axial 10-25qmm
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
6
Frames
17
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Modules
Series
Han-Modular
®
Type of module
Han
®
PE module
Size of the module
Single module
Version
Termination method
Axial screw termination
Gender
Male
Number of contacts
1
Pack contents
PE module with pre-assembled axial screw contact
Technical characteristics
Conductor cross-section
10 ... 25 mm²
Wire outer diameter
≤14.5 mm
Contact resistance
≤ 0.3 mΩ
Stripping length
13 mm
Tightening torque
2 Nm
6 ... 7 Nm for axial screw
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
Zinc die-cast, nickel-plated
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
14 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140161443
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Angielski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (turecki)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare