Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 14 001 0421
Han-Modular ECO Top Entry PE IP65
Han-Modular ECO Top Entry PE IP65

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con identificación PE (pin 1 = PE), Con prensaestopa integrado
Tamaño: Modular ECO
Retén engatillable
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 0421
Han-Modular ECO Top Entry PE IP65
Notas
Comparar
Cargar en configurador
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Modular® ECO
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    With PE identification (pin 1 = PE)
    With integrated cable gland
Version
  • Size Modular ECO
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Integrated
  • Locking type Snap-in latches
Technical characteristics
  • Tightening torque 3 Nm Cable gland
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 31.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019041
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar