Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Kontakteinsätze
1
Număr articol: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® Megabit
Inserţie, 2x 4 contacte
Terminaţie rapidă
Mamă
Contacte: 8 + ecranare
Curent nominal: ‌10 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Modules
  • Typ modułu Han® Megabit module
  • Opis modułu
    Insert
    2x 4 contacts
Wersja
  • Metoda przyłączenia Szybkie przyłączenie
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej
Technical characteristics
  • Wire outer diameter ≤3,5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50467
    IEC 61373 카테고리 2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 37.05 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140187672
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instruction Leaflett
Descărcați Setări
Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați