Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
N.º de referencia: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Han M12 Crimp A-coded male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Modular®
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 8
  • további érintkezők + shielding
  • Kódolás A-coding
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.13 ... 0.33 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1.65 mm
  • Vezeték külső átmérője ≤1.65 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Érintkező-ellenállás, árnyékolás ≤ 100 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Csavarkulcs méret
    12
    13
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Kábel átmérője 5.7 ... 8.8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (árnyékolás) Copper alloy, nickel plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 30.52 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140572843
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar