Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Surface mounted housing, Size: 16 B, Low construction, Double locking lever, Stainless steel, Side entry, 1x M25, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP65