Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 31 000 6101
Han HsB-SMC-MC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
Han HsB-SMC-MC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤35 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 4 mm²
AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 31 000 6101
Han HsB-SMC-MC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacten
  • Series Han® HsB
  • Type of contact Krimpcontact
Version
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Gender Mannelijk
  • Manufacturing process Gedraaide contacten
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 4 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 12
  • Rated current ≤ 35 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 9,5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 1,9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187993
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar