Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Inserts
4
Part number: 09 62 810 0391
Han High Temp 10B Base Panel 2 levers
Han High Temp 10B Base Panel 2 levers

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 10 B
Low construction
Double locking lever
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 62 810 0391
Han High Temp 10B Base Panel 2 levers
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Inserts
4
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® High Temp
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Тип Низкая конструкция
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Две защелки
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌ 1 Nm
  • Предельная температура -40 ... +200 °C С устойчивыми к высоким температурам компонентами Han®
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Без покрытия
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) Красный
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140073982
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare