Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Custodie
83
Frames
17
Part number: 09 14 002 3023
Han HV module, 40A 5000V male
Han HV module, 40A 5000V male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® HV module
Double module
for Han® C crimp contacts
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate / Teflon (PTFE)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 002 3023
Han HV module, 40A 5000V male
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Product Details
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® HV
  • Tamaño del módulo Módulo doble
  • Descripción del módulo para contactos de engaste Han® C
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 2
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Contenidos del paquete
    1 módulo
    2 manguitos de detención
    2 tubos termocontraíbles
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 ... 10 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤9 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 2.900 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 5.000 V
  • Tensión de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 31 A
  • Tensión nominal según UL 5.000 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 49 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019850
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare