Matching Products
Matching Products NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Número de parte: 10 40 281 2148
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌850 A
Juego completo
Lado de cable, Con conector glándula integrado
Tamaño: 3
1x M40
Rango de sujeción: 20.5 ... 25 mm
Material: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notes
Compare
Número de parte: 10 40 281 2148
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR HPTC
  • Type kap/behuizing Complete set
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Kabelzijde
    Met geïntegreerde kabelwartel
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen voor geslagen draden volgens IEC 60228 Klasse 5
Versie
  • Grootte 3
  • Afscherming 360° afscherming
  • Codering 16 coderingsopties
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 185 mm²
  • Nominale stroom ‌ 850 A
  • Nominale spanning 3.600 V
  • Nominale impulsspanning 20 kV
  • Mate van verontreiniging 4
  • Overspanningscategorie III
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 25
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Klembereik 20,5 ... 25 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.550 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713140189942
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions