Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
2
Tools
4
Accessories
1
Spare Part
3
N.º de referencia: 10 40 291 2118
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌1,400 A
Juego completo
Lado del cable, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3
2x M40
Rango de sujeción: 21 ... 26.5 mm
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 291 2118
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
2
Tools
4
Accessories
1
Spare Part
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器組
  • 上殼/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上殼/底座類型 全套
  • 上殼/底座介紹
    電纜端
    集成電纜緊固件
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 尺寸 3
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 編碼 16種編碼可選
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M40
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 185 mm²
  • 額定電流 ‌ 1,400 A
  • 額定電壓 3,600 V
  • 額定脈沖電壓 20 kV
  • 污染等級 4
  • 過電壓類別 III
  • 擰緊力矩
    ‌2.2 Nm M4固定螺栓
    ‌15 Nm 電纜緊固件
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 14.5 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 25
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
  • 夾持範圍 21 ... 26.5 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 類別 1 B 級
    EN 45545
    EN 60137
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85359000
  • GTIN 5713140189973
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar