Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Osa number: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector sets
Rated current: ‌1,400 A
Complete set
Cable side
Size: 3
2x M40
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP68, IP66, IP69
Notes
Compare
Osa number: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
toote detailid
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base Lado del cable
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M40
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Sección de conductor 240 mm²
  • Corriente nominal ‌ 1.400 A
  • Voltaje nominal 3.600 V
  • Tensión de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare