Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Varenummer: 09 14 008 3031
Han Gigabit insert M, Cat. 7
Han Gigabit insert M, Cat. 7

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Han® Gigabit module
Insert
Crimp termination
Male
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52 mm²
Rated current: ‌5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 14 008 3031
Han Gigabit insert M, Cat. 7
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
produkt detaljer
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Type module Han® Gigabit module
  • Beschrijving van de module Insteekstuk
  • Eigenschappen Geschikt voor PoE++
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + ekranowanie
  • Details
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,09 ... 0,52 mm²
  • Buitendiameter draad ≤1,7 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 30 V
  • Transmissie-eigenschappen Kat. 7A Klasa FA do 1000 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Poliwęglan (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiaal (afscherming) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Tak
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffen Niezawarte
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 34 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140187467
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare