Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 036 3101
Han Full High Density Module, crimp-F
Han Full High Density Module, crimp-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® Full de alta densidad
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 36
Sección de conductor: 0.08 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 036 3101
Han Full High Density Module, crimp-F
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
후드/하우징
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Full High Density module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 36
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.52 mm²
  • Wire outer diameter ≤2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 6.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184787
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos