Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
278
Numer Katalogowy: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Rozmiar: 6 B
Podwójna klamra ryglująca
Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
Wejście boczne
1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): FPM
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Steckpartner
7
Zubehör
6
Ersatzteil
3
Einsätze
278
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® Modular
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Modulplätze 3
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Querbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung RAL 7001 (silbergrau)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 178 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140131460
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare