Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 19 41 006 5403
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord V2A, lug
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord V2A, lug

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Защитная крышка
для блочных кожухов с креплением на перегородке, для блочных кожухов с установкой на поверхности, для соединения кабеля и кожуха кабеля, С крепежным шнуром (кабельный наконечник)
Размер: 6 B
Две защелки
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
RAL 9005 (черный)
Класс защиты: IP65
Примечания
Compare
Артикул: 19 41 006 5403
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord V2A, lug
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    for cable to cable housing
    With fixing cord (cable shoe)
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 41.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140130791
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare