Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 43 000 5222
Han-Eco 6B-Single lever
Han-Eco 6B-Single lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Enclavamientos
Tamaño: 06 B
Enclave único
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 000 5222
Han-Eco 6B-Single lever
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
  • Category Accesorios
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of accessory Enclavamientos
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Enclave único
Propiedades del material
  • Material (accessories) Poliamida (PA)
  • Colour (accessories) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 28,1 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190948
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400