登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
Peça de reposição
3
Insertos
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Hoods/housings for industrial applications
19 43 006 0341
型号: 19 43 006 0341
Han-Eco 6B-HBM-with SL-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
벌크헤드 장착형 하우징
열가소성 수지 커버 적용
규격: 6 B
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0341
Han-Eco 6B-HBM-with SL-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
備件
3
插蕊
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Hoods / Housings
Řada krytů
Han-Eco
®
B
Typ krytu
Bulkhead mounted housing
Popis krytu
With thermo-plastic cover
Verze
Velikost
6 B
Způsob zajišťování
Single locking lever
Technické vlastnosti
Utahovací moment
1 Nm Fixing screws M4
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
For use as a connector according to IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP66
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Barva (kryt)
RAL 9005(乌黑)
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiál (zajišťovací prvek)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Barva (zajišťovací prvek)
RAL 9005(乌黑)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)
V-0
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
준수(면제조항 포함)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
no
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
Lead
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Lead
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
121.4 g
Země původu
Germany
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140176874
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (독일어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (일어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (영어)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较