Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Número de parte: 19 43 316 0758
Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded
Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de cable a cable
Con conector glándula integrado
Tamaño: 16 B
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M40
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 43 316 0758
Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Pièce détachée
2
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kablodan kabloya muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Entegre kablo rakorlu
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Top entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M40
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
  • Kelepçeleme aralığı 16 ... 28 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet black)
  • Malzeme (conta) FPM
  • Renk (conta) RAL 7001 (silver-grey)
  • Malzeme (kilitleme)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Renk (kilitleme) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140283398
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar