Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Frames
2
Part Number: 19 43 216 0330
Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-with SL
Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-with SL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housing
Without frame
Size: 16 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Comparar
Part Number: 19 43 216 0330
Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-with SL
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
12
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
55
Frames
2
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Capots / embases
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Embase encastrée
  • Beschrijving van kap/behuizing Sans cadre
Versie
  • Grootte 16 B
  • Vergrendelingstype Levier simple de verrouillage
  • Details Le cadre 19 43 016 0001 est à commander séparément.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (noir foncé)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Kleur (afdichting) RAL 7001 (gris argenté)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (noir foncé)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS normes
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 107 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140179578
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar