Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
40
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Artikel nummer: 19 43 116 0548
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40-glanded
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40-glanded

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelkåpa
Med integrerad kabeltätning
Storlek: 16 B
Individuell låsbygel
Sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 43 116 0548
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
40
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Produktinformation
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Con conector glándula integrado
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 16 ... 28 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 204 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179530
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare