Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Parça numarası: 19 43 010 0312
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Termoplastik kapak ile, Çerçeve olmadan
Boyut: 10 B
Çift kilitleme kolu (seyyar gövdede)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 43 010 0312
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    With thermo-plastic cover
    Without frame
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Double locking lever (on the hood)
  • Details Please order frame 19 43 010 0001 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 78.75 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177970
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın