Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
Han Easy-Lock QB, lever, big pack

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Locking levers
Size: 10/16/24 B
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
RAL 7037 (dust grey)
Note
Comparați
Număr articol: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Locking levers
Version
  • Size 10/16/24 B
  • Locking type Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Material properties
  • Material (accessories)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (accessories) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 750
  • Net weight 18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190986
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați