Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
60
Part number: 09 33 010 4629
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4629
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Product Details
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ES AV
  • Elemento Conector de bloco de terminais
  • Especificação
    Versão lado esquerdo
    Contorno individual (SK)
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Macho
  • Tamanho 10 B
  • Número de Pólos 10
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal conforme UL 12 A
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Corrente nominal conforme CSA 12 A
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 4 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 105,4 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140051171
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare