Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
534
Parça numarası: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Vidalı sonlandırma
Dişi
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 24 B
Kontaklar: 24
İletken kesiti: 0.75 ... 2.5 mm²
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
534
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han E®
  • Özellikler Han® GreenLine
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 24 B
  • Tel korumalı Evet
  • Kontak sayısı 24
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,75 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 500 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 7,5 mm
  • Sıkma torku
    ‌0,5 Nm Kontak vidası M3
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 100 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140479654
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın