Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
Cikkszám: 09 33 200 6119
Han E HMC male contact Au AWG 12
Han E HMC male contact Au AWG 12

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤16 A
Apa
Réz ötvözet
Arany bevonatú HMC
Vezető keresztmetszete: 4 mm²
AWG 12
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 33 200 6119
Han E HMC male contact Au AWG 12
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han E® HMC
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Gender Male
  • Contact identification No groove
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 4 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 12
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Mating cycles with other HMC components ≥ 10,000
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) HMC gold plated
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
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.31 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052352
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás