Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Part number: 09 33 200 6221
Han E HMC female contact Au AWG 12
Han E HMC female contact Au AWG 12

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤16 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 4 mm²
AWG 12
Notes
Compare
Part number: 09 33 200 6221
Han E HMC female contact Au AWG 12
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han E® HMC
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Identifikace kontaktu Bez drážky
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 4 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 12
  • Jmenovitý proud ≤ 16 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140052444
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare