Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Număr articol: 09 33 016 4735
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Conector bloc contacte
Contact cu şurub
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 16 B
Contacte: 16
Secţiunea transversală a conductorului: 0.2 ... 2.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 33 016 4735
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
60
Detalii produs
Identification
  • Category Aislantes
  • Series Han E® AV
  • Element Conector con regletero
  • Specification
    Versión para diestros
    Multicontorno (MK)
Version
  • Termination method Terminación de tornillo
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Yes
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.2 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Moment de strângere
    ‌0.5 Nm 插針螺釘M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 195 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140051683
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați